Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KVT Fastening
Beschreibung
CFN - Einpress-Miniatur-Sicherungsmutter
Stückliste
KVT CFN-M3-1
BZC
Bestellbezeichnung
W
Werkstoff
Stahl, verzinkt, farblos passiviert
GR
Größe
GW
Gewinde
SC
Schaftcode
1
SM
Min. Blechdicke
1.10 mm
LB
Loch-Ø im Blech +0.08
3.86 mm
L2
±0.08
1.02 mm
D1
±0.05
4.11 mm
D2
±0.10
4.45 mm
D3
+0.03 -0.10
5.16 mm
L1
max.
2.65 mm
MRL
Min. Randabstand bis Mitte Loch
2.92 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen