Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
CFN. - In line lift-off hinge
Bill of material
In line lift-off hinge CFN.65 p-M5x12 (0)
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
ROT
Rotation
°
DIM01
L
64
DIM02
B
14.5
DIM03
H
21
DIM04
f
19
DIM05
f1
6
DIM06
l1
31
DIM07
l2
2
DIM08
l3
24
DIM09
h1
14
DIM10
d
8
DIM11
d1
DIM12
h
DIM13
d2
DIM14
l
WEIGHT
Weight
g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей