Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
CFN. - In line lift-off hinge
Спецификация
In line lift-off hinge CFN.65 p-M5x12
PARTNUMBER
Код
DESCRIPTION
Описание
ROT
Rotation
°
DIM01
L
64 mm
DIM02
B
14.5 mm
DIM03
H
21 mm
DIM04
F
19 mm
DIM05
f1
6 mm
DIM06
l1
31 mm
DIM07
l2
2 mm
DIM08
l3
24 mm
DIM09
h1
14 mm
DIM10
d
8 mm
DIM11
d1
DIM12
H
mm
DIM13
d2
mm
DIM14
l
mm
WEIGHT
Weight
g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре