Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
CFN - Self-locking nuts
Bill of material
KVT CFN-M3-1
BZC
Part description
W
Material
Steel, zinc-plated, colorless passivated
GR
Size
GW
Thread
SC
Shank code
1
SM
Min. thickness
1.10 mm
LB
Hole-Ø in the sheet +0.08
3.86 mm
L2
±0.08
1.02 mm
D1
±0.05
4.11 mm
D2
±0.10
4.45 mm
D3
+0.03 -0.10
5.16 mm
L1
max.
2.65 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
2.92 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés