Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
CFN - Self-locking nuts
Bill of material
KVT CFN-M3-1
BZC
Part description
W
Material
Steel, zinc-plated, colorless passivated
GR
Size
GW
Thread
SC
Shank code
1
SM
Min. thickness
1.10 mm
LB
Hole-Ø in the sheet +0.08
3.86 mm
L2
±0.08
1.02 mm
D1
±0.05
4.11 mm
D2
±0.10
4.45 mm
D3
+0.03 -0.10
5.16 mm
L1
max.
2.65 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
2.92 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей