CFN15-D80-AF
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/cfn15.prj},{NB=CFN15-D80-AF},{CODE=CFN15},{TYPE=Flat bottom movable type},{MAT=Q235A},{SUR=Galvanized},{BR=-},{MAT1=Polyurethane},{COL=Red},{BEA=Four bearings},{D=80},{WHE=AF},{H=110.0},{F=84.0},{A=100},{B=116},{C=78},{C1=0},{E=78},{E1=0},{DD=8.5},{R=61.0},{TT=5.0},{ALL=500},{WEI=2.78},{LINK=website link},{PPATH=cfn15/assem/cfn15_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
CFN15 - AGV-casters/Flat bottom movable type/Medium and heavy duty
Bill of material
CFN15-D80-AF
CODE
code
CFN15
TYPE
bracket type
Flat bottom movable type
MAT
bracket material
Q235A
SUR
bracket surface treatment
Galvanized
BR
Brake form
-
MAT1
wheel material
Polyurethane
COL
wheel colour
Red
BEA
wheel bearing
Four bearings
D
80
80
mm
WHE
wheel code
AF
H
110.0
110.0
mm
F
84.0
84.0
mm
A
100
mm
B
116
mm
C
78
78
mm
C1
0
0
mm
E
78
78
mm
E1
0
0
mm
DD
d
8.5
8.5
mm
R
61.0
61.0
mm
TT
t
5.0
5.0
mm
ALL
allowable load
500
500
kg
WEI
reference weight
2.78
2.78
kg
LINK
website link
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청