Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
CFP. - Detent position hinges with screw-covers
Bill of material
Detent position hinges with screw-covers CFP.50 SH-4-C9 (0)
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
ROT
Rotation
°
DIM01
B
45
DIM02
L
50
DIM03
f
32
DIM04
f1
25
DIM05
H
14
DIM06
h1
8
DIM07
h2
7
DIM08
b1
21.5
DIM09
d
8
DIM10
d3
4.5
DIM11
d4
DIM12
d5
DIM13
d6
DIM14
h3
WEIGHT
Weight
17 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型