Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
CFSQ. - ELESA-Charnière avec interrupteur de sécurité intégré
Nomenclature
Charnière avec interrupteur de sécurité intégré CFSQ.60-SH-6-C-A-S-EA(0)
CODE
Rèfèrence
DESCRIPTION
Description
ROT
Rotation
°
DIM01
L
53 mm
DIM02
B
70 mm
DIM03
L1
110 mm
DIM04
f
34 mm
DIM05
f1
45 mm
DIM06
f2
mm
DIM07
f3
mm
DIM08
H
16 mm
DIM09
C
5 Nm
WEIGHT
Poids
g