Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 40
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
CFSW - Hinge with built-in safety multiple switch
Malzeme listesi
Hinge with built-in safety multiple switch CFSW.110-6-1NO+3NC-FC-B
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Tanım
ROT
Rotation
°
DIM01
L
110 mm
DIM02
B
60 mm
DIM03
F
91 mm
DIM04
f1
42 mm
DIM05
H
25 mm
DIM06
h1
15 mm
DIM07
h2
12 mm
DIM08
d3
6.5 mm
DIM09
d4
12 mm
DIM10
5 Nm
WEIGHT
Weight
g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir