Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
CFV. - Cerniere con fermi di posizione NT
Спецификация
Cerniere con fermi di posizione NT CFV.65 SH-6
PARTNUMBER
Код
DESCRIPTION
Описание
ROT
Rotation
°
DIM01
L
65 mm
DIM02
B
49.5 mm
DIM03
H
12 mm
DIM04
F
45 mm
DIM05
f1
30 mm
DIM06
h1
6.0 mm
DIM07
h2
10 mm
DIM08
B1
18.5 mm
DIM09
d
5 mm
DIM10
d1
6.5 mm
DIM11
d2
mm
DIM12
d6
mm
DIM13
h3
mm
WEIGHT
Weight
38 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей