Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
CFV. - Cerniere con fermi di posizione NT
明细表
Cerniere con fermi di posizione NT CFV.65 SH-6
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
ROT
Rotation
°
DIM01
l
65 mm
DIM02
B
49.5 mm
DIM03
H
12 mm
DIM04
F
45 mm
DIM05
f1
30 mm
DIM06
h1
6.0 mm
DIM07
h2
10 mm
DIM08
B1
18.5 mm
DIM09
d
5 mm
DIM10
d1
6.5 mm
DIM11
d2
mm
DIM12
d6
mm
DIM13
h3
mm
WEIGHT
重量
38 g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型