Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
CFV. - ELESA-Cerniere con posizioni a scatto
Lista materiale
Cerniere con posizioni a scatto CFV.65 SH-6(0)
CODE
Codice
DESCRIPTION
Descrizione
ROT
Angolo rotazione
°
DIM01
L
65
DIM02
B
49.5
DIM03
H
12
DIM04
f
45
DIM05
f1
30
DIM06
h1
6.0
DIM07
h2
10
DIM08
INCOL. PLAST. INTER.
18.5
DIM09
Ø d G7
5
DIM10
d1
6.5
DIM11
d2
DIM12
d6
DIM13
h3
WEIGHT
Peso
38 g