Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
CFV. - Detent hinges
Bill of material
Detent hinges CFV.65 SH-6(0)
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
ROT
Rotation
°
DIM01
L
65
DIM02
B
49.5
DIM03
H
12
DIM04
f
45
DIM05
f1
30
DIM06
h1
6.0
DIM07
h2
10
DIM08
B1
18.5
DIM09
d
5
DIM10
d1
6.5
DIM11
d2
DIM12
d6
DIM13
h3
WEIGHT
Weight
38 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型