Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
CFV. - Scharnier
Stückliste
Scharnier CFV.65 SH-6
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
ROT
Rotation
°
DIM01
L
65 mm
DIM02
B
49.5 mm
DIM03
H
12 mm
DIM04
F
45 mm
DIM05
f1
30 mm
DIM06
h1
6.0 mm
DIM07
h2
10 mm
DIM08
B1
18.5 mm
DIM09
d
5 mm
DIM10
d1
6.5 mm
DIM11
d2
mm
DIM12
d6
mm
DIM13
h3
mm
WEIGHT
Gewicht
38 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen