CG-L050SUS
SMC
actuators
specialty_actuators
hygienic
HY/HYD Water Resistant Cylinders
Acessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/actuators/specialty_actuators/hygienic/hy_hyd/acessories/cg_l.prj},{NB=CG-L050SUS_FOOT},{BORE=50},{PARTNO=CG-L050SUS},{WEIGHT=0.17},{X=21.5},{Y=11.5},{LD=10.0},{LH=40},{LC=55},{LT=4},{LX=66},{LY=69.0},{LZ=90},{M=5.5},{BOLT=M8 x 1.25},{H1=32.000},{H2=8.000},{H3=17.000},{H4=16.000},{H5=13.000},{R1=7.500},{R2=3.500},{R3=4.000},{R4=15.200},{R5=6.000},{W1=15.000},{W2=32.000},{W3=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CG-L - Foot Bracket for HYB
Bill of material
CG-L050SUS
BORE
Bore size
50
50
mm
PARTNO
Bracket part no.
CG-L050SUS
CG-L050SUS
WEIGHT
Weight
0.17
0.17
kg
X
21.5
21.5
mm
Y
11.5
11.5
mm
LD
10.0
10.0
mm
LH
40
40
mm
LC
55
55
mm
LT
4
4
mm
LX
66
66
mm
LY
69.0
69.0
mm
LZ
90
90
mm
M
5.5
5.5
mm
BOLT
Mounting bolt
M8 x 1.25
M8 x 1.25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청