Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CGAC203 - A001
Bill of material
CGAC203-1002A001C1GH
CNSTYPECODE
Order code
CGAC203-1002A001C1GH
PIN
No.of Pins per Row
PLATING
Standard Plating
MATERIAL1
Insulator Material
MATERIAL2
Contact Material
PACK
Packing Options
A
Dimension:A
17.20 mm
B
Dimension:B
4.50 mm
C
Dimension:C
9.50 mm
D
Dimension:D
15.70 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Greenconn
    CGAD201 - A001
    Greenconn
    GGAC201 - B001
    Greenconn
    GGBC201 - B001
    Greenconn
    GGAC203 - A001
    Greenconn
    CGAC201 - B001
    Greenconn
    CGAC201.. - B003
    Greenconn
    CGZC202 - Series
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)