Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
CGL01 - Casters
Bill of material
CGL01-D63
CODE
Code
CGL01
TYPE1
Bracket type
Flat bottom type
MAT1
Bracket material
Q235A
SUR
Bracket surface treatment
Dark green paint
BRA
Bracket brake form
-
MAT2
Wheel
Nylon (black)
BEA1
Bearing
Have
BEA2
Bearing wheel
Four balls
D
mm
H
mm
TT
t
mm
F
50 mm
A
107 mm
B
82 mm
C
85 mm
E
60 mm
C1
80 mm
DD
d
11.0 mm
R
mm
P
Allowable load
kg
WEI
weight
kg
LINK
website link
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)