Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
CGS-Serie
Stückliste
HellermannTyton 151-00006
IDNR
Identifikation
151-00006
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
CGS1
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Abstandhalter schwarz
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
25.9 mm
LAENGEL
Länge L
56.6 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1250
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
1250
HOEHEH
Höhe H
30.5 mm
BREITEW
Breite W
25.4 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C
URL1
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen