Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
CGS-Series
Nomenclature
HellermannTyton 151-00006
IDNR
Identification
151-00006
MANUFACTURE19
Description type fabricant
CGS1
DESCRIPTION14
Description courte
Séparateur, noir
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc, résistant aux hautes températures et aux UV (PA66HIRHSUV)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
BUENDELMAX
Ø câble max.
25.9 mm
LAENGEL
Longueur (L)
56.6 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1250
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
1250
HOEHEH
Hauteur (H)
30.5 mm
BREITEW
Largeur (W)
25.4 mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +105 °C
URL1