Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
CGS-Series
Bill of material
HellermannTyton 151-00006
IDNR
Identification
151-00006
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
CGS1
DESCRIPTION14
Short Description
separator black
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 high impact modified, heat and UV stabilised (PA66HIRHSUV)
FARBE
Colour
Black (BK)
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
25.9 mm
LAENGEL
Length L
56.6 mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1250
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
1250
HOEHEH
Height H
30.5 mm
BREITEW
Width (W)
25.4 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +105 °C
URL1
Deeplink
Deeplink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)