Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
CGTY8 - Built-in Guideway Rod cylinder
Bill of material
CGTY8-05-50-M-TC100-03
MODEL
Model
CGTY8
BSL
Ball Screw Lead
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Введите значение для POS
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
CC
Corresponding Controller
TC100
CL
Cable Length
KOIOC
Kind Of I/O Cable
L
462.5 mm
L1
414.5 mm
A
50 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
50 mm