Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
CGX - CONMAXX Grid
Bill of material
CGT V0 BK10108189
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
RAL
RAL Colour
RAL 9005
CNSMAT
material
Cable gland: PA UL94-V0 / sealing gasket: TPE
FORM
spape
SGE
Protection class to EN 60 529
IP66
ETEMP
Temperature range
-40°C to 120°C
CNSQUANTITY
Packing unit
1 VPE
INFO
Website
HTML
WEIGHT
Weight
kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей