Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CGZY70/LGZY70/RGZY70 - Crossed Roller Stages for XY Axis-Stage Size 70×70
Bill of material
CGZY70
TYPECODE
typecode
TD
Travel Distance
±6.5
LC
Load Capacity
65
SI
Scale Interval
0.01
TA
Travel Accuracy(Straightness)
0.010
P
Parallelism
0.06
W
Weight
0.60 kg
CATALOG
catalog
cgzy70.jpg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей