Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ch_200 - Signal Transformer
Bill of material
CH-200
PN
Part Number
CH-200
DESC
Description
CH Choke, 0.3mH Inductance
POWERVA
Power
- VA
OS
Output Series
-
OP
Output Parallel
-
INPUT
Input
- V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
- Hz
WEIGHT
Weight
48 lbs (21.77 kg)
LENGTH
Length
7.5 in. (190.5 mm)
WIDTH
Width
7.5 in. (190.5 mm)
HEIGHT
Height
6.25 in. (158.8 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés