Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ch_25 - Signal Transformer
Bill of material
CH-25
PN
Part Number
CH-25
DESC
Description
CH Choke, 5mH Inductance
POWERVA
Power
- VA
OS
Output Series
-
OP
Output Parallel
-
INPUT
Input
- V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
- Hz
WEIGHT
Weight
17.8 lbs (8.07 kg)
LENGTH
Length
5.25 in. (133.4 mm)
WIDTH
Width
4.75 in. (120.7 mm)
HEIGHT
Height
4.43 in. (112.5 mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Bel Fuse
    ch_8 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    du_1 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    ch_200 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    ch_30 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    dpc_28_800 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    dmtt_650 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    ch_20 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    ch_100 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    ch_50 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    dst_4_120 - Signal Transformer
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen