Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ch_8 - Signal Transformer
Bill of material
CH-8
PN
Part Number
CH-8
DESC
Description
CH Choke, 30mH Inductance
POWERVA
Power
- VA
OS
Output Series
-
OP
Output Parallel
-
INPUT
Input
- V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
- Hz
WEIGHT
Weight
8 lbs (3.63 kg)
LENGTH
Length
4.12 in. (104.6 mm)
WIDTH
Width
3.62 in. (91.9 mm)
HEIGHT
Height
3.5 in. (88.9 mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen