Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Chain bracket flexible
Bill of material
KA 52.6-FB Bohrung-80
TYP
TYPE
BESTNR
Order No.
AUS
Version
mit Buchse
VPE
1 St.
A
mm
Введите значение для A
mm
cm
inch
ft
E
61.0 mm
F
35.0 mm
F1
30.0 mm
G
89.0 mm
G1
144.0
H
8.5 mm
VERS
V