Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Chain link
Bill of material
82.3243
TYP
TYPE
82.3
BEZEICHNUNG
DESCRIPTION
Kettenglied
A
Inside width
mm
B
Inside height (B)
74 mm
D
Outside width (D)
mm
C
Outside height (C)
112 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型