Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
CHAM, CHAS - Design Casters - Plate Type
Bill of material
CHAM50-N
PN
Part No.
TSMB
Type Selection of Main Body
MATB
Material of Body
Low Carbon Steel
STB
Surface Treatment of Body
Bright Chromate
D
mm
MATW
Material of Wheel
Nylon
COLORW
Color of Wheel
Black
H
mm
B1
62 mm
B2
12 mm
W
24 mm
A
Mounting Plate A
46.6 mm
DD
Mounting Plate d
5.5 mm
RR
r
mm
TT
t
3.2 mm
E
17 mm
AL
Allowable Load
N
MASS
Mass
g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей