Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CHAM, CHAS - Design-Lenkrollen - Plattenausführung
Stückliste
CHAM50-N
PN
Teile-nummer
TSMB
Auswahl Grundkörper
MATB
Werkstoff Grundkörper
EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelt)
STB
Oberflächenbehandlung Grundkörper
glänzend chromatiert
D
mm
MATW
Werkstoff Scheibe
Nylon
COLORW
Farbe für Scheibe
Schwarz
H
mm
B1
62 mm
B2
12 mm
W
24 mm
A
Befestigungsplatte A
46.6 mm
DD
Befestigungsplatte d
5.5 mm
RR
r
mm
TT
t
3.2 mm
E
17 mm
AL
Zulässige Last
N
MASS
Gewicht
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen