Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CHAM, CHAS - Roulettes de conception-Type à plaque
Nomenclature
CHAM50-N
PN
Référence pièce
TSMB
Sélection du type du corps principal
MATB
Matériau du corps
EN 1.0320 équivalent (enroulé à chaud)
STB
Traitement de surface du corps
Placage chromé brillant
D
mm
MATW
Matériau de la roue
Nylon
COLORW
Couleur de la roue
Noir
H
mm
B1
62 mm
B2
12 mm
W
24 mm
A
Plaque de montage A
46.6 mm
DD
Plaque de montage d
5.5 mm
RR
r
mm
TT
t
3.2 mm
E
17 mm
AL
Charge admissible
N
MASS
Matériau de la douille
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés