Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CHAM, CHAS - Ruote di design - Con piastra
Lista materiale
CHAM50-N
PN
Codice componente
TSMB
Selezione tipo di corpo principale
MATB
Materiale del corpo
EN 1.0320 equivalente (laminato a caldo)
STB
Trattamento superficie del corpo
Cromatura lucida
D
mm
MATW
Materiale rotella
Nylon
COLORW
Colore rotella
Nero
H
mm
B1
62 mm
B2
12 mm
W
24 mm
A
Piastra di montaggio A
46.6 mm
DD
Piastra di montaggio d
5.5 mm
RR
r
mm
TT
t
3.2 mm
E
17 mm
AL
Carico ammesso
N
MASS
Materiale attacco a presa
g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD