Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CHAN, CHANS - 花样脚轮-拧入式
明细表
CHAN50-8-N
PN
型号
TSMB
选择主体型
MATB
主体材质
SPHC
STB
主体的表面处理
光泽镀锌
D
mm
MATW
轮材质(颜色)
尼龙(灰色)
COLORW
轮颜色
黑色
M
H
mm
B1
62 mm
B2
12 mm
W
24 mm
MNB
安装螺纹NB
19 mm
MNT
安装螺纹NT
8 mm
MNL
安装螺纹NL
14 mm
RR
r
mm
E
17 mm
AL
关于容许负载
N
MASS
重量
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型