Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CHAN, CHANS - Roulettes de conception-Type à fixation vissée
Nomenclature
CHAN50-8-N
PN
Référence pièce
TSMB
Sélection du type du corps principal
MATB
Matériau du corps
EN 1.0320 équivalent (enroulé à chaud)
STB
Traitement de surface du corps
Placage chromé brillant
D
mm
MATW
Matériau de la roue
Nylon
COLORW
Couleur de la roue
Noir
M
H
mm
B1
62 mm
B2
12 mm
W
24 mm
MNB
Vis de fixation NB
19 mm
MNT
Vis de fixation NT
8 mm
MNL
Vis de fixation NL
14 mm
RR
r
mm
E
17 mm
AL
Charge admissible
N
MASS
Matériau de la douille
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés