Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Channel bracket set
Bill of material
80124088
TYP
Type
BESTNR
Order No.
MAT
Material
G
92 mm
H
55 mm
I
139.5 mm
J
78 mm
K
20 mm
L
Ø
9 mm
S
77 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型