Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
Charge forte diamètre 32 - Ensemble Precomprime
Nomenclature
1500R32088
CODE
Special Springs
CODE2
PSA - Mabec
L1
Longueur libre systeme précomprimé
mm
SX
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
A
Diamètre du fond
13 mm
B
Diamètre de la tete
- mm
D
Diamètre bride de tete
mm
S1
Deformation initial
mm
F1
Force
N
S2
Déflexion 25% Lo
mm
F2
Force
N
S3
Déflexion 32% Lo
mm
F3
Force
N
C
Diamètre logement bride de tete
34 mm
T
Diamètre logement fond/tete
14 mm
XMINIMO
Profondeur logement fond/tete
8 mm
DH
Dh ressort
32 mm
L0
L0 ressort
mm
R
Rigidité
N/mm