您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
Register
Login
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登录
注册
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有目录
几何搜索
草图搜索
变量搜索
认证的目录
按类别
按国家/地区
按照标准
可提供的目录语言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
846
ABB Installation Products
Conduit and Cable Fittings
Rigid and Intermediate Metal Conduit Fittings
Powered by
CAD模型选择
{thomas_betts/fittings/rigid_fittings/chase_nipples.prj},{NB=846},{CN1=846},{CN2=846AL},{SIZE=1.50000000},{MAT=Malleable Iron},{A=2.382},{ANG=30},{ND=47.676}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
用于比较添加
可提供的产品: 13
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Chase Nipples - Rigid and Intermediate Metal Conduit Fittings
Bill of material
846
CN
Cat. No.
846
846
SIZE
Size
1 1/2
1 1/2
Inch
MAT
Material
Malleable Iron
Copper-Free Aluminium
Malleable Iron
Copper-Free Aluminium
A
2.382
2.382
Inch
B
0.812
0.812
Inch
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型
点击此处生成CAD模型
生成PDF文件
询价请求