目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
CHB-W-10-E
CKD
戶外用 WP系列
流體控制元件
球閥
氣動球閥2、3口閥(小型旋轉閥) CHB/CHG-W系列
氣動球閥2口閥(小型旋轉閥) CHB-W
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/outdoor_w_series/fluid_control_components/ball_valve/chb_chg_w/chb_w/chb_asmtab.prj},{NB=CHB-W-10-E},{IDNR=},{MODEL=CHB : Standard bore},{XMODEL=CHB},{OPTW=W},{ACT=},{PS=10},{BM=E},{INFOTEXT=Dimensions},{LSW=},{PPATH=parts/chb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
CHB-W
明細表
CHB-W-10-E
MODEL
機種型號
CHB:標準流量
OPTW
保固期限
W : 交貨後1年
WG : 交貨後3年(使用後1年)
W : 交貨後1年
WG : 交貨後3年(使用後1年)
ACT
驅動元件
無記號:複動動作型
R1 : 單動動作型NC(常閉)型
R2 : 單動動作型NO(常開)型
無記號:複動動作型
R1 : 單動動作型NC(常閉)型
R2 : 單動動作型NO(常開)型
PS
連接口徑
10 : Rc3/8
15 : Rc1/2
20 : Rc3/4
25 : Rc1
32 : Rc1 1/4
40 : Rc1 1/2
50 : Rc2
10 : Rc3/8
15 : Rc1/2
20 : Rc3/4
25 : Rc1
32 : Rc1 1/4
40 : Rc1 1/2
50 : Rc2
BM
材質組合
E : 不鏽鋼,氟橡胶,丁腈橡膠,環境溫度:-10℃
F : 不鏽鋼,低溫氟橡胶,丁腈橡膠,環境溫度:-20℃
E : 不鏽鋼,氟橡胶,丁腈橡膠,環境溫度:-10℃
F : 不鏽鋼,低溫氟橡胶,丁腈橡膠,環境溫度:-20℃
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求