Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
CHC01 - 门滑轮 VH型 中轻载型
明细表
CHC01-D50-EB
CODE
代码
CHC01
TYPE
类型
门滑轮 VH型
MAT
支架材质
SUS304
SUR
支架表面处理
-
BRA
支架刹车形式
-
CODE1
轮部代号
EB
MAT1
轮部材质
SUS304
COL
轮部颜色
自然色
BEA
轮部轴承
双滚珠
D
50 mm
H
54 mm
F
18 mm
A
110 mm
B
26 mm
C
88 mm
C1
5 mm
D1
39
DD
d
10 mm
DD1
d
10 mm
W
40.3 mm
W1
7 mm
TT
t
2.5 mm
LOAD
容许载荷(kg)
98 kg
WEI
参考重量(kg)
0.364 kg
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型