Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
CHC01 - Door Pulley VH Type Medium and Light Load Type
Bill of material
CHC01-D50-EB
CODE
code
CHC01
TYPE
Bracket Type
door pulley type VH
MAT
Bracket material
SUS304
SUR
bracket surface treatment
-
BRA
Bracket Brake Form
-
CODE1
wheel code
EB
MAT1
Wheel material
SUS304
COL
Wheel color
natural color
BEA
Wheel bearing
double ball
D
50 mm
H
54 mm
F
18 mm
A
110 mm
B
26 mm
C
88 mm
C1
5 mm
D1
39
DD
d
10 mm
DD1
d
10 mm
W
40.3 mm
W1
7 mm
TT
t
2.5 mm
LOAD
allowable load
98 kg
WEI
reference weight
0.364 kg
LINK
web link
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen