Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CHEFR, CHEFRS, CHEFRC, CHEFRY - One-Touch Flat Chains - Curved Type - Flat Chains Set
Stückliste
CHEFR60-100-2
PN
Teile-Nr.
CHEFR60-100-2
SP
Spezifikationen
COLOR
Farbe
weiß
NOM
Nenngröße
60
A
100 mm
NLS
Number of Links Selection
NL
Anz. Glieder
PITCH
Abstand
19.05 mm
L
l
36 mm
H1
22.5 mm
H2
12 mm
BR
Bending Radius
R91
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen