Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CHEPA - Ruote per ambienti sanitari - Carico ammesso: 800 ~ 1000N - Fissaggio su piastra
Lista materiale
CHEPA75-U
PN
Codice componente
MATMB
Materiale del corpo principale
EN 1.4301 equivalente
STMB
Trattamento superficie del corpo principale
Lucidatura elettrolitica
MATW
Materiale rotella
COLORW
Colore rotella
Blu
VIRW
Resistenza di volume intrinseca rotella
10**10 o superiore
MATBS
Materiale schermatura cuscinetti
Acciaio inox (austenitico)
BS
Cuscinetto snodo
Incorporato
BW
Cuscinetto rotella
Incorporato
BT
Tipo corpo
Orientabile
D
mm
H
mm
B
mm
A
90 mm
F1
71 mm
F2
68 mm
DD
d
10.5 mm
TT
t
3 mm
E
30 mm
RR
r
mm
AL
Carico ammesso
1000 N
MASS
Materiale attacco a presa
g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD