Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CHGPA - Roulettes pour un environnement propre-Charge admissible: 800~1000N-Type à fixation de plaque
Nomenclature
CHGPA75-U
PN
Référence pièce
MATMB
Matériau du corps principal
EN 1.4301 équivalent
STMB
Traitement de surface du corps principal
Polissage électrolytique
MATW
Matériau de la roue
COLORW
Couleur de la roue
Bleu
VIRW
Résistivité inhérente au volume de la roue
10**10 ou plus
MATBS
Matériau de la protection du roulement
Inoxydable (austénite)
BS
Roulement de rotation
Intégré
BW
Roulement de roue
Intégré
BT
Type de corps
Pivotement+Fixation de vis
D
mm
H
mm
B
mm
M
Partie à vis associée M (filetage normal)
12
LL
l Partie de la vis associée
25 mm
BB
Vis associée de la pièce a
19 mm
TT
t
7 mm
E
30 mm
RR
r
mm
AL
Charge admissible
800 N
MASS
Matériau de la douille
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés