Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CHGPA - Umweltfreundliche Lenkrollen - zulässige Traglast: 800 ~ 1000N - vorgefertigte Plattenbefestigung
Stückliste
CHGPA75-U
PN
Teile-nummer
MATMB
Werkstoff Hauptkörper
EN 1.4301 Äquivalent
STMB
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Elektropoliert
MATW
Werkstoff Scheibe
COLORW
Farbe für Scheibe
blau
VIRW
Spezifischer Durchgangswiderstand Rad
10**mind. 10
MATBS
Werkstoff Lagerschild
Edelstahl (Austenit)
BS
Lager Schwenkteil
Eingebaut
BW
Lager Scheibe
Eingebaut
BT
Grundkörperausführung
Schwenkbare Befestigung mit Schraube
D
mm
H
mm
B
mm
M
Mitgelieferter Schraubenteil M (Regelgewinde)
12
LL
Mitgeliefertes Schraubenteil l
25 mm
BB
Mitgelieferter Schraubenteil b
19 mm
TT
t
7 mm
E
30 mm
RR
r
mm
AL
Zulässige Last
800 N
MASS
Gewicht
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen