Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
CHM30 - Réducteur à roue et vis sans fin - Avec bride - Couple jusqu'à 28 Nm
Nomenclature
HPC - CHM30-25
REF
Référence
RAPR
Rapport de réduction
BR
Bride d'entrée
56B14
D
ØD
9 mm
C
ØC
50 mm
P
ØP
65 mm
E
ØE
80 mm
SENS
Irréversibilité
INFO
Informations
Information
INFO