Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
CHM50 - Réducteur à roue et vis sans fin - Avec bride - Couple jusqu'à 107 Nm
Nomenclature
HPC - CHM50-25
REF
Référence
RAPR
Rapport de réduction
BR
Bride d'entrée
71B14
D
ØD
14 mm
C
ØC
70 mm
P
ØP
85 mm
E
ØE
105 mm
IRR
Irréversibilité
INFO
Informations
Information
INFO