Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
CHM90 - Réducteur à roue et vis sans fin - Avec bride - Couple jusqu'à 540 Nm
Nomenclature
HPC - CHM90-25
REF
Référence
RAPR
Rapport de réduction
BR
Bride d'entrée
D
ØD
mm
C
ØC
130 mm
P
ØP
165 mm
E
ØE
200 mm
IRR
Irréversibilité
INFO
Informations
Information
INFO