Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
CHML50-1 - Réducteur à roue et vis sans fin - avec limiteur de couple jusqu’à 107 Nm
Nomenclature
HPC - CHML50-30-71B5
REF
Références
RD
Rapport de réduction
BE
Bride d’entrée
71B5 mm
D
ØD
14 mm
C
ØC
110 mm
P
ØP
130 mm
E
ØE
160 mm
IS
Irréversibilité
INFO
Informations
Information
INFO