Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
CHS Cartridge heaters with shoulder - DME
Bill of material
CHS1126
REF
Catalog number
L
Length
mm
L1
Length
15 mm
D
Diameter
12.5 mm
W
Watt 230 V
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen