Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CHSP - Catene di sicurezza
Lista materiale
CHSP4-100
PN
Codice componente
CHSP4-100
MAT
Materiale
EN 1.4301 equivalente
NO
N.
4
L
L Incrementi di 50mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 50mm
mm
cm
inch
ft
A
14.4 mm
B
4 mm
C
8 mm
T
Spessore
0.7 mm
RUL
Riferimento carico di lavoro
70 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD